Publish your products
Malla element nero 300 x 300 mm
Malla element nero 300 x 300 mm
Malla element nero 300 x 300 mm

    Malla element nero 300 x 300 mm

    Pieza decorativa versátil y estéticamente diferente pues se reinventandejando de lado

    las piezas pequeñas e individuales para transitar en piezas más grandes que al

    instalarlas producen el efecto óptico de piezas pequeñas.

    Specification
    • Pieza decorativa versátil y estéticamente diferente pues se reinventandejando de lado

      las piezas pequeñas e individuales para transitar en piezas más grandes que al

      instalarlas producen el efecto óptico de piezas pequeñas.

    Technical specification
    • Unique ref.225027825
    • Product familyCeramic tiles
    • Product groupNatural stone finish
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2024-02-28
    • Edition number1
    • Width (mm)300
    • Depth (mm)300
    Related
    • Material mainCeramics
    • Material secondaryCeramics
    • Designed inColombia
    • Manufactured inColombia
    Classification
    • BIMobject CategoryBuilding Materials - Other Building Materials

    Region availability

    South America North America
    Colombia
    United States
    Ecuador