Publish your products
Cerámica Fachaleta mureto white 300 x 600 mm
Cerámica Fachaleta mureto white 300 x 600 mm
Cerámica Fachaleta mureto white 300 x 600 mm

    Cerámica Fachaleta mureto white 300 x 600 mm

    Entendiendo los retos que nuestro mercado nos pone y el deseo permanente de evolucionar

    en nuevas tecnologías, hemos desarrollado un portafolio de fachadas cerámicas

    antigraffiti. Este portafolio tiene un esmalte de alta adherencia para resistir y

    facilitar la limpieza de grafitis, es un esmalte protector que ayuda a prevenir que la

    pintura se adhiera profundamente a la superficie, lo que facilita su eliminación.

    Specification
    • Entendiendo los retos que nuestro mercado nos pone y el deseo permanente de evolucionar

      en nuevas tecnologías, hemos desarrollado un portafolio de fachadas cerámicas

      antigraffiti. Este portafolio tiene un esmalte de alta adherencia para resistir y

      facilitar la limpieza de grafitis, es un esmalte protector que ayuda a prevenir que la

      pintura se adhiera profundamente a la superficie, lo que facilita su eliminación.

    Technical specification
    • Unique ref.225027785
    • Product familyCeramic tiles
    • Product groupSolid finish
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2024-02-29
    • Edition number1
    • Width (mm)300
    • Depth (mm)600
    Related
    • Material mainCeramics
    • Material secondaryCeramics
    • Designed inColombia
    • Manufactured inColombia
    Classification
    • BIMobject CategoryBuilding Materials - Other Building Materials

    Region availability

    South America North America
    Colombia
    United States
    Ecuador