Publish your products
Cerámica nordico gris claro 610 x 610 mm
Cerámica nordico gris claro 610 x 610 mm
Cerámica nordico gris claro 610 x 610 mm

    Cerámica nordico gris claro 610 x 610 mm

    Cerámica en formato 60x60 tipo cemento, ideal para uso en pisos interiores y exteriores

    con acabado satinado con microgranilla que permite una instalación de espacios modernos y

    atemporales.

    Specification
    • Cerámica en formato 60x60 tipo cemento, ideal para uso en pisos interiores y exteriores

      con acabado satinado con microgranilla que permite una instalación de espacios modernos y

      atemporales.

    Technical specification
    • Unique ref.225027382
    • Product familyCeramic tiles
    • Product groupSolid finish
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2024-02-28
    • Edition number1
    • Width (mm)610
    • Depth (mm)610
    Related
    • Material mainCeramics
    • Material secondaryCeramics
    • Designed inColombia
    • Manufactured inColombia
    Classification
    • BIMobject CategoryBuilding Materials - Other Building Materials

    Region availability

    South America North America
    Colombia
    United States
    Ecuador