Publish your products
Base Decorada Mundo 300 X 600 mm

Base Decorada Mundo 300 X 600 mm

Base decorada cerámica en formato 30x60 para uso en pared, producto de una sola cara y acabado con brillos que realzan el diseño del producto, dando a tus espacios un toque diferencial en tus cocinas. Su diseño es ideal para instalarse

Specification
  • Base decorada cerámica en formato 30x60 para uso en pared, producto de una sola cara y acabado con brillos que realzan el diseño del producto, dando a tus espacios un toque diferencial en tus cocinas. Su diseño es ideal para instalarse

Technical specification
  • Unique ref.135045898
  • Product familyCeramic tiles
  • Product groupSolid finish
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2024-02-20
  • Edition number1
  • Width (mm)300
  • Depth (mm)600
Related
  • Material mainMalleable iron
  • Material secondaryMalleable iron
  • Designed inColombia
  • Manufactured inColombia
Classification
  • BIMobject CategoryBuilding Materials - Other Building Materials

Region availability

South America North America
Colombia
United States
Ecuador
BIMobject product library

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit