我们正在使用 cookie 提供我们的服务

使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie

MARBLE - RV MARBLE PLISSE MATE 30X90,2 RET

唯一参考号: BJ04AW01
品牌: Roca
产品系列: WALL TILE
产品组: MARBLE
宽度 (毫米): 300
高度 (毫米): 11
深度 (毫米): 902
发布日期: 2018-04-16
版本号: 1
类型: 对象(单个对象)
下载 (4)
Wall tile with slight marble print. Minimum joint recommended of 1mm.
Cement, satin, rectified.


材料(主): Ceramics
材料(次):
设计于: Brazil
制造于: Brazil

BIMobject类别: Building Materials - Tiles
IFC分类: Covering
UNSPSC名称: Tiles and flagstones
UNSPSC代码: 301317
Uniclass 1.4 代码: L533
Uniclass 1.4 描述: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 代码: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 描述: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 代码: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 描述: Ceramic tiles
NBS Reference 代码: 80-96-19
NBS Reference 描述: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass编号: 23-15 17 13 13 13
OmniClass标题: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
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
Building Materials - Tiles

名称
Application Internal Dry Areas
Color White
Linear Dimensions 902
Material Wall Tiles
Texture Mate
Tile Type Rectified

所有 BIM 对象都来自于得到确认和批准的真实制造商