我们正在使用 cookie 提供我们的服务

使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie

CISABAC Plot Concrete 25kg

唯一参考号: plot_beton_25kg
品牌: LG Investissement
产品系列: Plots
产品组: Plot Béton
发布日期: 2017-10-12
版本号: 1
类型: 对象(单个对象)
下载 (8)
25 kg concrete support for fencing.


材料(主): Concrete
材料(次): Concrete
设计于: France
制造于: France

BIMobject类别: Construction - Site Construction
IFC分类: Object
Uniclass 1.4 代码: L4411
Uniclass 1.4 描述: Fences
Uniclass 2.0 代码: SS-25-14
Uniclass 2.0 描述: Fence Systems
Uniclass 2015 代码: Ss_25_14
Uniclass 2015 描述: Fence systems
NBS Reference 代码: 25-14
NBS Reference 描述: Fence Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 32 31 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Fences and Gates
OmniClass编号: 23-11 25 19
OmniClass标题: Fences
CSI UniFormat II Code: G
CSI UniFormat II Title: SITEWORK
这个产品提供于:
Africa
  • Algeria
  • Morocco
  • Tunisia
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Construction - Site Construction

名称
Color Options Black or Grey
Material Concrete
Material Family Concrete

所有 BIM 对象都来自于得到确认和批准的真实制造商