我们正在使用 cookie 提供我们的服务

使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie

Klea Countertop washbasin 650x350 mm.

唯一参考号: 33050
品牌: Gala
产品系列: Klea
产品组: Washbasin
宽度 (毫米): 650
高度 (毫米): 145
深度 (毫米): 350
发布日期: 2017-09-14
版本号: 1
类型: 对象(单个对象)
下载 (3)
Countertop washbasin.

Options: Countertop washbasin 900, countertop washbasin double basin.


材料(主): Vitreous china
材料(次):
设计于:
制造于:

BIMobject类别: Sanitary - Basins
IFC分类: Sanitary Terminal
UNSPSC名称: Plumbing fixtures
UNSPSC代码: 3018
Uniclass 1.4 代码: L7212
Uniclass 1.4 描述: Washbasins
Uniclass 2.0 代码: PR-35-79-95
Uniclass 2.0 描述: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
NBS Reference 代码: 35-79-95
NBS Reference 描述: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

名称
Color White
Depth 350
Height 145
Material Vitreous china
Mounting Over counter
Width 650

所有 BIM 对象都来自于得到确认和批准的真实制造商