Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

Göm

BROADWAY Spa with panels

Özgün ref.: 8S3060xx0
Marka: Roca
Ürün ailesi: Broadway
Ürün grubu: BATHS
İle (mm): 1930
Yükseklik (mm): 870
Derinlik (mm): 1930
Yayınlanma tarihi: 2016-12-14
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (2)
Spa Broadway with panels


Ana malzeme: Acrylic
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Spain
Üretim yeri:

BIMobject Kategorisi: Sanitary - Bath & Spas
IFC sınıflandırması: Sanitary Terminal
UNSPSC adı: Bathtubs
UNSPSC kodu: 30181501
Uniclass 1.4 Kod: L72111
Uniclass 1.4 Tanım: Spa baths, whirlpool baths
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 Tanım: Baths
NBS Reference Kod: 35-06-08
NBS Reference Tanım: Baths

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.