Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

DAMA 1000x900 Mirror

Özgün ref.: 812237000
Marka: Roca
Ürün ailesi: Dama
Ürün grubu: MIRRORS
İle (mm): 28
Yükseklik (mm): 900
Derinlik (mm): 1000
Yayınlanma tarihi: 2015-10-21
Sürüm: 0
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (2)
Mirror
Optional:
812292000 Dama Demister device


Ana malzeme: Glass
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Spain
Üretim yeri:

BIMobject Kategorisi: Sanitary - Mirrors
IFC sınıflandırması: Furniture
UNSPSC adı: Furniture and Furnishings
UNSPSC kodu: 56
Uniclass 1.4 Kod: L8732
Uniclass 1.4 Tanım: Mirrors
Uniclass 2.0 Kod: PR-71-55
Uniclass 2.0 Tanım: Mirrors
NBS Reference Kod: 71-55
NBS Reference Tanım: Mirrors

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.