Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

BOL 420 Over countertop basin

Özgün ref.: 327876xx0
Marka: Roca
Ürün ailesi: Bol
Ürün grubu: BASINS
İle (mm): 420
Yükseklik (mm): 230
Derinlik (mm): 420
Yayınlanma tarihi: 2015-10-21
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (2)
Over countertop vitreous china basin


Ana malzeme: Vitreous china
İkincil malzeme: Vitreous china
Tasarım yeri: Spain
Üretim yeri: Spain

BIMobject Kategorisi: Sanitary - Basins
IFC sınıflandırması: Furniture
UNSPSC adı: Sanitary ware
UNSPSC kodu: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L7212
Uniclass 1.4 Tanım: Washbasins
Uniclass 2.0 Kod: SS-35-65-70-94
Uniclass 2.0 Tanım: Wash Basin Systems
NBS Reference Kod: 35-65-70-94
NBS Reference Tanım: Wash Basin Systems

Roca

Basins Parameters

Property cloud which contains all Basins Parameters for Roca products

İsim Değer
Installation Type Bowl / Overcountertop
Taphole Configuration No tapholes
Without Overflow Yes

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.