Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

DAMA 1000 Wall-hung basin

Özgün ref.: 327780xx0
Marka: Roca
Ürün ailesi: Dama
Ürün grubu: BASINS
İle (mm): 460
Yükseklik (mm): 145
Derinlik (mm): 1000
Yayınlanma tarihi: 2016-01-08
Sürüm: 0
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (2)
Wall-hung vitreous china basin


Ana malzeme: Vitreous china
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Spain
Üretim yeri:

BIMobject Kategorisi: Sanitary - Basins
IFC sınıflandırması: Furnishing Element
UNSPSC adı: Sanitary ware
UNSPSC kodu: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L7212
Uniclass 1.4 Tanım: Washbasins
Uniclass 2.0 Kod: SS-35-65-70-94
Uniclass 2.0 Tanım: Wash Basin Systems
NBS Reference Kod: 35-65-70-94
NBS Reference Tanım: Wash Basin Systems

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.