Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

Göm

SD Active A

Özgün ref.: sd_active_a
Marka: Profin
Ürün ailesi: Active
Ürün grubu: Glass sliding doors
İle (mm): 3990
Yükseklik (mm): 2990
Derinlik (mm): 198
Yayınlanma tarihi: 2015-06-30
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (3)
The glass sliding doors in our Active range feature a combination of sliding panes and fixed panes fitted directly to the casing. This solution provides uninterrupted, panoramic views. All light coming from the outside passes through the doors and into the room.

The design allows for very large radii, up to 2.5 metres, and accessible openings of up to 5 metres in width can be achieved with the M-model door.

The immaculately finished frames and casing are made of high-quality wood and will suit even the most stylistically challenging environments.

The Active range’s glass sliding doors offer the best thermal insulation and soundproofing characteristics available, and they have a U value of 0.73 W/(M2·K) in tests.


Ana malzeme: Wood
İkincil malzeme: Glass
Tasarım yeri: Finland
Üretim yeri: Finland
Net Ağırlık (Kg): 50

BIMobject Kategorisi: Doors - Sliding
IFC sınıflandırması: Door
UNSPSC adı: Doors
UNSPSC kodu: 301715
Uniclass 1.4 Kod: L411
Uniclass 1.4 Tanım: Doors

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.