Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

Klea Countertop washbasin 900x400 mm.

Özgün ref.: 33040
Marka: Gala
Ürün ailesi: Klea
Ürün grubu: Washbasin
İle (mm): 900
Yükseklik (mm): 145
Derinlik (mm): 400
Yayınlanma tarihi: 2017-09-14
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (3)
Countertop washbasin.

Options: Countertop washbasin double basin, countertop washbasin 650.


Ana malzeme: Vitreous china
İkincil malzeme:
Tasarım yeri:
Üretim yeri:

BIMobject Kategorisi: Sanitary - Basins
IFC sınıflandırması: Sanitary Terminal
UNSPSC adı: Plumbing fixtures
UNSPSC kodu: 3018
Uniclass 1.4 Kod: L7212
Uniclass 1.4 Tanım: Washbasins
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-79-95
Uniclass 2.0 Tanım: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
NBS Reference Kod: 35-79-95
NBS Reference Tanım: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

İsim Değer
Color White
Depth 400
Height 145
Material Vitreous china
Mounting Over counter
Width 900

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.