Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

Göm

Kitchen corner cabinet 58x109x90 - classic line

Özgün ref.: kcc_58x109x90_cl
Marka: elen
Ürün ailesi: Furniture
Ürün grubu: Kitchens
İle (mm): 1090
Yükseklik (mm): 900
Derinlik (mm): 580
Yayınlanma tarihi: 2016-10-04
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (11)
- Made of MDF, painted in semi gloss finish
- Construction made of laminated wooden plate
- Kitchen countertops in oak, solid wood, either long or short oiled oak stave
- Hinges and stoppers for cabinet doors or drawers delivered by a reputable supplier
- Use of durable handles delivered by a well known company
- Lightning on the bench and in the showcase cabinets

alternatives:
- Possibility to project and produce specially designed kitchen furnitures
- Possibility to inframe a stove, tv and more
- Great choice of colours with the use of NCS and RAL systems
- Possibility to produce the furniture in materials like MDF, timber veneer, wood
- Showcase cabinets with glass front, milled profile
- Benchplate made in laminate, wood or stone


Ana malzeme: MDF
İkincil malzeme: Wood
Tasarım yeri: Poland
Üretim yeri: Poland

BIMobject Kategorisi: Kitchen - Furniture
IFC sınıflandırması: Furniture
UNSPSC adı: Furniture and Furnishings
UNSPSC kodu: 56
Uniclass 1.4 Kod: L8211
Uniclass 1.4 Tanım: Furniture
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_50
Uniclass 2015 Tanım: Furnishings
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
OmniClass Numarası: 23-21 23 00
OmniClass Başlığı: Residential Furniture and Equipment
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Norway
  • Poland

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.