Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

P3 Comforts Handrinse basin 071550

Özgün ref.: p3-comforts-handrinse-basin-071550
Marka: DURAVIT
Ürün ailesi: P3 Comforts
Ürün grubu: Handrinse basin
İle (mm): 250
Derinlik (mm): 500
Yayınlanma tarihi: 2017-01-11
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (9)
without overflow|with tap platform

  • 0715500000: Handrinse basin 500mm P3 Comforts white, w/o OF, w.TP, w.1 TH
  • 07155000001: Handrinse basin 500mm P3 Comforts white, w/o OF, w.TP, w.1 TH, WG
  • 0715500070: Handrinse basin 500mm P3 Comforts white, w/o OF, w.TP, w/o TH
  • 07155000701: Handrinse basin 500mm P3 Comforts white, w/o OF, w.TP, w/o TH, WG


Ana malzeme:
İkincil malzeme:
Tasarım yeri:
Üretim yeri:
Net Ağırlık (Kg): 8.9

BIMobject Kategorisi: Sanitary - Basins
IFC sınıflandırması: Sanitary Terminal
UNSPSC adı: Sanitary ware
UNSPSC kodu: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L721
Uniclass 1.4 Tanım: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-76
Uniclass 2.0 Tanım: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Tanım: Wash basins, sinks and troughs
NBS Reference Kod: 31-76
NBS Reference Tanım: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 45 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Eye/Face Wash Equipment
OmniClass Numarası: 23-19 31 17
OmniClass Başlığı: Sanitary Room Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.