Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

ME by Starck Handrinse basin 071945

Özgün ref.: me-by-starck-handrinse-basin-071945
Marka: DURAVIT
Ürün ailesi: ME by Starck
Ürün grubu: Handrinse basin
İle (mm): 320
Derinlik (mm): 450
Yayınlanma tarihi: 2017-01-11
Sürüm: 1
Tip:
indirme (9)
with overflow|with tap platform

  • 0719450000: Handrinse basin 450mm ME by STARCK white, w.OF, w.TP, 1 TH
  • 07194500001: Handrinse basin 450mm ME by STARCK white, w.OF, w.TP, 1 TH, WG
  • 0719450010: Handrinse basin 450mm ME by STARCK white, w.OF, w.TP, TH prepunched 07194500101: Handrinse basin 450mm ME by STARCK white, w.OF, w.TP, TH prepunch.,WG


Ana malzeme:
İkincil malzeme:
Tasarım yeri:
Üretim yeri:
Net Ağırlık (Kg): 9.8

BIMobject Kategorisi: Sanitary - Basins
IFC sınıflandırması: Sanitary Terminal
UNSPSC adı: Sanitary ware
UNSPSC kodu: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L721
Uniclass 1.4 Tanım: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-76
Uniclass 2.0 Tanım: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Tanım: Wash basins, sinks and troughs
NBS Reference Kod: 31-76
NBS Reference Tanım: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 45 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Eye/Face Wash Equipment
OmniClass Numarası: 23-19 31 17
OmniClass Başlığı: Sanitary Room Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.