Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

ME by Starck Double washbasin, double furniture washbasin 233613

Özgün ref.: me-by-starck-double-washbasin-double-furniture-washbasin-233613
Marka: DURAVIT
Ürün ailesi: ME by Starck
Ürün grubu: Double washbasin, double furniture washbasin
İle (mm): 490
Derinlik (mm): 1300
Yayınlanma tarihi: 2017-01-11
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (9)
with overflow|with tap platform

  • 2336130000: Double washbasin 1300 ME by STARCK white, with OF, with TP, 1 TH
  • 2336130060: Double washbasin 1300 ME by STARCK white, with OF, with TP, w/o TH
  • 2336130030: Double washbasin 1300 ME by STARCK white, with OF, with TP, 3 TH
  • 23361300001: Double washbasin 1300 ME by STARCK white, with OF, with TP, 1 TH, WG 23361300601: Double washbasin 1300 ME by STARCK white, with OF, with TP, w/o TH, WG 23361300301: Double washbasin 1300 ME by STARCK white, with OF, with TP, 3 TH, WG


Ana malzeme:
İkincil malzeme:
Tasarım yeri:
Üretim yeri:
Net Ağırlık (Kg): 37.5

BIMobject Kategorisi: Sanitary - Basins
IFC sınıflandırması: Sanitary Terminal
UNSPSC adı: Sanitary ware
UNSPSC kodu: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L721
Uniclass 1.4 Tanım: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-76
Uniclass 2.0 Tanım: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Tanım: Wash basins, sinks and troughs
NBS Reference Kod: 31-76
NBS Reference Tanım: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 45 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Eye/Face Wash Equipment
OmniClass Numarası: 23-19 31 17
OmniClass Başlığı: Sanitary Room Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.