Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

Cembrit Patina

Özgün ref.: fac_cem_cembonit
Marka: Cembrit
Ürün ailesi: Facade
Ürün grubu: Cembrit Patina
İle (mm): 1250
Yükseklik (mm): 3050
Yayınlanma tarihi: 2016-12-19
Sürüm: 2
Tip:
indirme (4)
Natural ageing
Cembrit Patina has a natural, textured surface. You can see the fibre and natural characteristics of the raw materials, and you can see and feel the sanding lines on the surface. As the seasons change and the years pass, the natural ageing of the fibrecement leaves subtle traces on the surface, and the facade will gradually acquire a distinctive patina. The variations in the colours of the board will create a facade richly evocative of history and life. Cembrit facade boards are a high quality fibercement used as a part of a ventilated facade solution on all types of constructions.


Ana malzeme: Fibercement
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Denmark
Üretim yeri: Denmark

BIMobject Kategorisi: Walls - Cladding
IFC sınıflandırması: Covering
UNSPSC adı: Wall finishing materials
UNSPSC kodu: 301615
Uniclass 1.4 Kod: L5
Uniclass 1.4 Tanım: Coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-20-90-30
Uniclass 2.0 Tanım: Fibre Cement Slate Cladding Systems