Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster

Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies

Fixed Window

Unique ref.: GAF01-CF
Tillverkare: SWAO
Produktfamilj: Primo Alu
Produktgrupp: Ouverture à la française
Datum för publicering: 2017-11-02
Versionsnummer: 2
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (9)
NEW CONSTRUCTION
- Frame with thermal break
- Visible draining
- Insulated glazing

RENOVATION CONSTRUCTION
- Frame with thermal break
- Hidden draining
- Insulated glazing

Bicolor or single-colored according to Swao color chart
Ventilation grids
Multiple shape options


Huvudmaterial: Aluminium
Sekundärt material: Glass
Designad i: France
Tillverkad i: France

BIMobject kategori: Windows - Fixed Frames
IFC-klassifikation: Window
UNSPSC-namn: Windows
UNSPSC-kod: 301716
Uniclass 1.4 Kod: L413
Uniclass 1.4 Beskrivning: Windows
Uniclass 2.0 Kod: PR-59-97
Uniclass 2.0 Beskrivning: Windows
Uniclass 2015 Kod: EF_25_30
Uniclass 2015 Beskrivning: Doors and windows
NBS Reference Kod: 59-97
NBS Reference Beskrivning: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Aluminum Windows
OmniClass-nummer: 23-17 13 13 11
OmniClass-rubrik: Metal Fixed Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Windows - Fixed Frames

Namn Värde
Air Infiltration A*3
Color - Exterior Red ; Blue ; Green ; Grey ; Brown ; White ; Black
Color - Interior White ; Black
Depth 100 mm — 200 mm
Frame Material Aluminium
Frame Thickness 62
Glazing Type Double ; Triple
Height 400 mm — 2350 mm
STC Rating 26 — 37
Thermal Break (Y/N) Yes
U Value 0 — 1.5
Width 315 mm — 1450 mm
Window Options Shutters
Window Style Fixed

Alla BIM-objekt är riktiga produkter från riktiga tillverkare, bekräftade och godkända