Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster

Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies

Siniat NIDA ceiling DK/MFC - 12,5

Unique ref.: DK_MFC_12_5_ceiling
Tillverkare: Siniat PL
Produktfamilj: Ceilings
Produktgrupp: Suspended ceilings
Datum för publicering: 2017-09-20
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (7)
Suspended ceilings function aesthetically, hiding installations or structural components of the ceiling running above. They also create a fire resistant barrier and insulate the room acoustically and thermally. The sheathing of the ceiling construction is usually a 12.5 mm or 15 mm plasterboard. Special sound-absorbing ceilings use perforated plasterboards. The construction of a suspended ceiling grid consists of cold-formed sections installed in a single or double layered crossover. Suspended ceilings are hung on either rotary hangers with a spring and fixing rods or, in the case of fire protection ceilings, on nonius hangers or components for direct installation.

Suspended ceiling on a double-layered crossover steel strucutre (NIDA MF) with a 12.5 mm plasterboard layer.
System's properties depending on used panel types:
  • NIDA DK/MFC-12.5/Expert: weight 10.9 kg/m2.
  • NIDA DK/MFC-12.5/Woda: weight 10.9 kg/m2.
  • NIDA DK/MFC-12.5/Ogien+: weight 12.7 kg/m2; fire resistance EI15.
  • NIDA DK/MFC-12.5/WodaOgien+: weight 12.7 kg/m2; fire resistance EI15.
  • NIDA DK/MFC-12.5/Twarda: weight 15.5 kg/m2; fire resistance EI15.
  • NIDA DK/MFC-12.5/Hydro: weight 13.5 kg/m2; fire resistance EI15.


Huvudmaterial: Gypsum
Sekundärt material: Steel
Designad i: Poland
Tillverkad i: Poland

BIMobject kategori: Construction - Ceilings
IFC-klassifikation: Ceiling
UNSPSC-namn: Gypsum board
UNSPSC-kod: 30161509
Uniclass 1.4 Kod: JK10
Uniclass 1.4 Beskrivning: Plasterboard dry lining/partitions/ceilings
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-10-30-35
Uniclass 2.0 Beskrivning: Gypsum Board Partition Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_30_25_10_10
Uniclass 2015 Beskrivning: Board suspended ceiling systems
NBS Reference Kod: 25-10-30-35
NBS Reference Beskrivning: Gypsum Board Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceilings
OmniClass-nummer: 23-15 19 00
OmniClass-rubrik: Ceiling Coverings, Claddings, and Linings
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • Czech Republic
  • Estonia
  • Hungary
  • Latvia
  • Lithuania
  • Poland
  • Romania
  • Slovakia
  • Ukraine

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ceilings

Namn Värde
Application Ceiling
Material Gypsum Plasterboard ; Steel
Thickness 82

Alla BIM-objekt är riktiga produkter från riktiga tillverkare, bekräftade och godkända