Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster

Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies

DAMA 1000 Wall-hung basin

Unique ref.: 327780xx0
Tillverkare: Roca
Produktfamilj: Dama
Produktgrupp: BASINS
Bredd (mm): 460
Höjd (mm): 145
Djup (mm): 1000
Datum för publicering: 2016-01-08
Versionsnummer: 0
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (2)
Wall-hung vitreous china basin


Huvudmaterial: Vitreous china
Sekundärt material:
Designad i: Spain
Tillverkad i:

BIMobject kategori: Sanitary - Basins
IFC-klassifikation: Furnishing Element
UNSPSC-namn: Sanitary ware
UNSPSC-kod: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L7212
Uniclass 1.4 Beskrivning: Washbasins
Uniclass 2.0 Kod: SS-35-65-70-94
Uniclass 2.0 Beskrivning: Wash Basin Systems
NBS Reference Kod: 35-65-70-94
NBS Reference Beskrivning: Wash Basin Systems

Alla BIM-objekt är riktiga produkter från riktiga tillverkare, bekräftade och godkända