Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster

Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies

SD Active K

Unique ref.: sd_active_k
Tillverkare: Profin
Produktfamilj: Active
Produktgrupp: Glass sliding doors
Bredd (mm): 5990
Höjd (mm): 2990
Djup (mm): 198
Datum för publicering: 2015-06-30
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (3)
The glass sliding doors in our Active range feature a combination of sliding panes and fixed panes fitted directly to the casing. This solution provides uninterrupted, panoramic views. All light coming from the outside passes through the doors and into the room.

The design allows for very large radii, up to 2.5 metres, and accessible openings of up to 5 metres in width can be achieved with the M-model door.

The immaculately finished frames and casing are made of high-quality wood and will suit even the most stylistically challenging environments.

The Active range’s glass sliding doors offer the best thermal insulation and soundproofing characteristics available, and they have a U value of 0.73 W/(M2·K) in tests.


Huvudmaterial: Wood
Sekundärt material: Glass
Designad i: Finland
Tillverkad i: Finland
Nettovikt (Kg): 50

BIMobject kategori: Doors - Sliding
IFC-klassifikation: Door
UNSPSC-namn: Doors
UNSPSC-kod: 301715
Uniclass 1.4 Kod: L411
Uniclass 1.4 Beskrivning: Doors

Alla BIM-objekt är riktiga produkter från riktiga tillverkare, bekräftade och godkända