Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster

Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies

Active FIX A

Unique ref.: active_fix_a
Tillverkare: Profin
Produktfamilj: Active
Produktgrupp: Fix windows
Bredd (mm): 1570
Höjd (mm): 2990
Djup (mm): 198
Datum för publicering: 2015-06-30
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (3)
The windows in this range are frameless, and when they are installed they become an integral part of the structure, with only the pane itself splitting up the wall. The deep casing allows for a broad range of glazing options.

The tightness and soundproofing characteristics of these windows meet the requirements of even the most demanding environments. The solid-wood casing provides effective thermal insulation. Material options include narrow-grained northern pine, larch, and oak.


Huvudmaterial: Wood
Sekundärt material: Glass
Designad i: Finland
Tillverkad i: Finland
Nettovikt (Kg): 50

BIMobject kategori: Windows - Fixed Frames
IFC-klassifikation: Window
UNSPSC-namn: Windows
UNSPSC-kod: 301716
Uniclass 1.4 Kod: L413
Uniclass 1.4 Beskrivning: Windows
Uniclass 2.0 Kod: PR-59-97
Uniclass 2.0 Beskrivning: Windows
NBS Reference Kod: 59-97
NBS Reference Beskrivning: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 52 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Windows

Alla BIM-objekt är riktiga produkter från riktiga tillverkare, bekräftade och godkända