Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster

Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies

CISABAC Plot Concrete 25kg

Unique ref.: plot_beton_25kg
Tillverkare: LG Investissement
Produktfamilj: Plots
Produktgrupp: Plot Béton
Datum för publicering: 2017-10-12
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (8)
25 kg concrete support for fencing.


Huvudmaterial: Concrete
Sekundärt material: Concrete
Designad i: France
Tillverkad i: France

BIMobject kategori: Construction - Site Construction
IFC-klassifikation: Object
Uniclass 1.4 Kod: L4411
Uniclass 1.4 Beskrivning: Fences
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-14
Uniclass 2.0 Beskrivning: Fence Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_25_14
Uniclass 2015 Beskrivning: Fence systems
NBS Reference Kod: 25-14
NBS Reference Beskrivning: Fence Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 32 31 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Fences and Gates
OmniClass-nummer: 23-11 25 19
OmniClass-rubrik: Fences
CSI UniFormat II Code: G
CSI UniFormat II Title: SITEWORK
Den här produkten är tillgänglig i:
Africa
  • Algeria
  • Morocco
  • Tunisia
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Construction - Site Construction

Namn Värde
Color Options Black or Grey
Material Concrete
Material Family Concrete

Alla BIM-objekt är riktiga produkter från riktiga tillverkare, bekräftade och godkända