LAMILUX Rooflight F100 Circular
LAMILUX Rooflight F100 Circular
LAMILUX Rooflight F100 Circular
    LAMILUX

    LAMILUX Rooflight F100 Circular

    3.8 av 5 stjärnor3.8(18 omdömen)

    LAMILUX Rooflight F100 Circular- With the LAMILUX Rooflight F100 Circular the classic on the flat roof was reinvented

    Convince yourself about energy efficiency, stability, safety, SHEV and comfort in the area of the roof light

    • Double or triple plastic- and plastic shock resistant glazing as well as in double plastic and plastic shock resistant glazing with folded polycarbonate glazing with Ut-Values from 2,7 to 1,3 W/(m²K)
    • Seven sizes are possible from 60 to 180 cm
    • Heat insulated, seamless GRP-Frame in 30, 50 and 70 cm height with U-Values from 0,5 to 0,9 W/(m²K) (depends on the form)
    • Equipped with a 24V strong SHEV in the fan variant
    • An overall system which avoids thermal bridges
    • Ur-Value from 2,1 to 1,2 W/(m²K) with EN ISO 10077-1 per Ø of 120

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Lamilux_F100_round_rooflight_dome
    • ProduktfamiljDaylight element
    • ProduktgruppFlat roof window
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2017-03-23
    • Edition nummer2
    Relaterad
    • HuvudmaterialPlast
    • Sekundärt materialPlast
    • Designad iTyskland
    • Tillverkad iTyskland
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriFönster - Takfönster
    • IFC klassificeringFönster
    • UNSPSC namnRoofing accessories
    • UNSPSC kod301516
    • Uniclass 2015 kodSs_30_30_34
    • Uniclass 2015 beskrivningGlass unit masonry roof light systems
    • OmniClass nummer23-17 17 00
    • OmniClass TitelSkylights

    Region tillgänglighet

    Europa Oceanien Asien Nordamerika
    Belgien
    Australien
    Indien
    Mexiko
    Bosnien och Hercegovina
    Israel
    USA
    Bulgarien
    Turkiet
    Danmark
    Estland
    Frankrike
    Irland
    Italien
    Lettland
    Litauen
    Nederländerna
    Norge
    Österrike
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Ryssland
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Spanien
    Storbritannien
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit