Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster

Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies

28168000 Comfortflex shower hose 1.60 m

Unique ref.: 28168000
Tillverkare: hansgrohe
Produktfamilj: Comfortflex
Produktgrupp: Shower hoses
Datum för publicering: 2017-06-02
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (7)
Comfortflex shower hose 1.60 m

- high- quality shower hose with metal effect
- with plastic coating, easy to clean
- shower hose length: 1.60 m
- pivot connectors prevent hose from tangling
- kink- protected


Huvudmaterial: Chrome
Sekundärt material:
Designad i: Germany
Tillverkad i: Germany

BIMobject kategori: Sanitary - Showers
IFC-klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC-namn: Sanitary ware
UNSPSC-kod: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L721
Uniclass 1.4 Beskrivning: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-76
Uniclass 2.0 Beskrivning: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20
Uniclass 2015 Beskrivning: Sanitary fittings and accessories
NBS Reference Kod: 31-76
NBS Reference Beskrivning: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
OmniClass-nummer: 23-19 31 17
OmniClass-rubrik: Sanitary Room Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Namn Värde
COBie.Component.CreatedBy info@hansgrohe.com
COBie.Component.CreatedOn 4/10/2017 12:00:00 AM
COBie.Component.Description Comfortflex shower hose 1.60 m
COBie.Component.Name Comfortflex shower hose 1.60 m 28168000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Namn Värde
COBie.Type.AssetType fixed
COBie.Type.Color chrome
COBie.Type.CreatedBy info@hansgrohe.com
COBie.Type.CreatedOn 4/10/2017 12:00:00 AM
COBie.Type.Description Comfortflex shower hose 1.60 m
COBie.Type.Features " - high-quality shower hose with metal effect - with plastic coating, easy to clean - shower hose length: 1.60 m - pivot connectors prevent hose from tangling - kink-protected"
COBie.Type.Manufacturer hansgrohe
COBie.Type.ModelNumber 13102000
COBie.Type.ModelReference 13102000
COBie.Type.Name Comfortflex shower hose 1.60 m 28168000
COBie.Type.WarrantyDescription http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
COBie.Type.WarrantyDurationLabor 5
COBie.Type.WarrantyDurationParts 5
COBie.Type.WarrantyDurationUnit years
COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor info@hansgrohe.com
COBie.Type.WarrantyGuarantorParts info@hansgrohe.com

Alla BIM-objekt är riktiga produkter från riktiga tillverkare, bekräftade och godkända