Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster

Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies

Klea Countertop washbasin 650x350 mm.

Unique ref.: 33050
Tillverkare: Gala
Produktfamilj: Klea
Produktgrupp: Washbasin
Bredd (mm): 650
Höjd (mm): 145
Djup (mm): 350
Datum för publicering: 2017-09-14
Versionsnummer: 1
Typ:
Ladda ned (3)
Countertop washbasin.

Options: Countertop washbasin 900, countertop washbasin double basin.


Huvudmaterial: Vitreous china
Sekundärt material:
Designad i:
Tillverkad i:

BIMobject kategori: Sanitary - Basins
IFC-klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC-namn: Plumbing fixtures
UNSPSC-kod: 3018
Uniclass 1.4 Kod: L7212
Uniclass 1.4 Beskrivning: Washbasins
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-79-95
Uniclass 2.0 Beskrivning: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
NBS Reference Kod: 35-79-95
NBS Reference Beskrivning: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

Namn Värde
Color White
Depth 350
Height 145
Material Vitreous china
Mounting Over counter
Width 650

Alla BIM-objekt är riktiga produkter från riktiga tillverkare, bekräftade och godkända