Peak 380
Peak 380
Peak 380

    Peak 380

    Peak 380 is available in two different versions for vertical pole and horizontal arm, respectively. The same strong and characteristic design with optimized and simplified adaptions for pole/arm. The Peak fittings come with LED with different types of lenses.
    Specifikation
    • Material: Cast aluminium

      Finish:

      Graphite grey, Silver grey, Black

      Shade: 3 mm hardened glass, coated on the edge

      Mounting: On conical pole, 60 or 76 mm top diameter,

      or on 40 or 60 mm arm.

      Connection: In the pole

      The luminaire is delivered with 8.5 m lead, 2x1.5 mm2

      Classification: IP 66, class II

      Impact resistance: IK08

      Corrosion class: C4

      Weight: 6-7 kg

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.peak380
    • ProduktfamiljOutdoor
    • ProduktgruppColumns
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2016-06-22
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)114
    • Bredd (mm)380
    • Djup (mm)498
    Relaterad
    • HuvudmaterialAluminium
    • Sekundärt materialGlas
    • Designad iDanmark
    • Tillverkad iDanmark
    • Vikt netto (kg)7
    Klassificering
    • BIMobjektkategoriBelysning - Utomhusarmaturer
    • IFC klassificeringLamparmatur
    • UNSPSC namnLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kod3911

    Region tillgänglighet

    Europa
    Danmark
    Sverige
    Tyskland
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit