Nyx 330 pole top
Nyx 330 pole top
Nyx 330 pole top
Nyx 330 pole top
Nyx 330 pole top
Nyx 330 pole top

    Nyx 330 pole top

    Nyx 330 is available for wall mounting as well as a lantern for 3 to 6 meter poles. Possibility of one, two, or three lanterns on one pole. Like the other fittings in the Nyx series, the lantern is available in black, corten brown, and two grey colour variants, both suitable for galvanised standard poles. Made of cast silumin in one piece and clear/frosted polycarbonate, the Nyx fittings are light and simple. Design: Vilhelm Lauritzen Architects.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.5703646822443
    • ProduktfamiljOutdoor
    • ProduktgruppColumns
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2012-06-14
    • Edition nummer2
    • Höjd (mm)191
    • Bredd (mm)330
    • Djup (mm)416
    Relaterad
    • HuvudmaterialAluminium
    • Sekundärt materialPolykarbonat
    • Designad iDanmark
    • Tillverkad iDanmark
    • Vikt netto (kg)6.5
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriBelysning - Utomhusarmaturer
    • IFC klassificeringLamparmatur
    • UNSPSC namnLamps and lightbulbs
    • UNSPSC kod391016

    Region tillgänglighet

    Europa
    Danmark
    Sverige
    Tyskland
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit