H+M Pendant 380
H+M Pendant 380

    H+M Pendant 380

    The H+M Pendant, designed by Christian Hvidt in 1976, is retro at its best with renewed design and technique. The new design has reduced the height of the pendant by 30 mm, and the new version appears light and adjusts to its environment. The technical renovation has resultet in a new shade and a circular lamp type, giving a pleasant and regular light diffusion.

    Available in matt white, black or graphite grey with either E27 base, or with LED

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.5703646100749
    • ProduktfamiljIndoor
    • ProduktgruppPendants & Chandeliers
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2012-03-06
    • Edition nummer2
    • Höjd (mm)210
    • Bredd (mm)380
    • Djup (mm)300
    Relaterad
    • HuvudmaterialMetall
    • Sekundärt materialPolykarbonat
    • Designad iDanmark
    • Tillverkad iDanmark
    • Vikt netto (kg)2.8
    Klassificering
    • BIMobjektkategoriBelysning - Takarmaturer
    • IFC klassificeringLamparmatur
    • UNSPSC namnLamps and lightbulbs
    • UNSPSC kod391016

    Region tillgänglighet

    Europa
    Danmark
    Sverige
    Tyskland
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit