Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster

Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies

LUMA Metal LED

Unique ref.: luma_metal
Tillverkare: Delray Lighting Incorporated
Produktfamilj: Downlights
Produktgrupp: LUMA
Datum för publicering: 2017-11-06
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (5)
CONSTRUCTION
Convection vented die cast aluminum heat sink housing. Spun .063 aluminum reflector. The LEDs are enclosed in a frosted lens and, therefore, safe for food service applications without a supplemental aperture lens.
Specify interior reflector finish:
W–White, diffused G–Gold A–Anodized

WHITE LEDs
Nichia Corp. NFSL757 tight bin chips on aluminum clad boards.
White color temperature LEDs are W30 (3000K), W35 (3500K), or W40 (4000K), rated 90CRI.
Drivers are programmable constant current, 0–10V, 1% dimming, standard.
cUL listed for damp locations.

CUSTOM LUMEN OUTPUT REDUCTION
Factory-set custom reduced-lumen output driver configuration.
Order XL . Specify lumens.

STANDARD DIMMING
Programmable, 0–10V, dims to 1%.

LUTRON DIMMING DRIVERS
BDIM-W9
• Lutron Hi-Lume L3DA Series, 3-wire
• Dims to 1%
• For 5,000 lumens only.
BDIM-W11
• Lutron EcoSystem LDE14 Series
• Dims to 1%
• Fade to off.
• For 5,000 lumens only.

CUSTOM LUMEN OUTPUT
REDUCTION
XL–Factory-set custom reduced-lumen output driver configuration. Specify lumens.
EMERGENCY
Voltage must be specified
EM7–7W for 90 minutes.
EM12 –12W for 90 minutes.


Huvudmaterial: Aluminium
Sekundärt material:
Designad i: United States
Tillverkad i: United States

BIMobject kategori: Lighting - Pendants
IFC-klassifikation: Light Fixture
UNSPSC-namn: Lighting Fixtures and Accessories
UNSPSC-kod: 3911
Uniclass 1.4 Kod: JY73
Uniclass 1.4 Beskrivning: Luminaires and lamps
Uniclass 2.0 Kod: PR-49
Uniclass 2.0 Beskrivning: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Kod: EF_70_80
Uniclass 2015 Beskrivning: Lighting
NBS Reference Kod: 49
NBS Reference Beskrivning: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Lighting
OmniClass-nummer: 23-35 47 11
OmniClass-rubrik: Lighting Fixtures
Den här produkten är tillgänglig i:
North America
  • Canada
  • United States

Alla BIM-objekt är riktiga produkter från riktiga tillverkare, bekräftade och godkända