Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster

Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies

Cîmes

Unique ref.: BFR-PE-BO-051
Tillverkare: Bel'M
Produktfamilj: Porte d'entrée
Produktgrupp: Bois
Datum för publicering: 2017-11-06
Versionsnummer: 2
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (5)
* Wooden front door
* 94 mm thick panel
* No glazing

* Multipoint lock
* Binocolor (7 colors available)
* Ud-value : 0.84 W/m²K


Huvudmaterial: Wood
Sekundärt material: Aluminium
Designad i: France
Tillverkad i: France

BIMobject kategori: Doors - Swing
IFC-klassifikation: Door
UNSPSC-namn: Doors
UNSPSC-kod: 301715
Uniclass 1.4 Kod: JL20
Uniclass 1.4 Beskrivning: Doors
Uniclass 2.0 Kod: PR-59-23
Uniclass 2.0 Beskrivning: Doorsets
Uniclass 2015 Kod: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Beskrivning: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Kod: 59-23
NBS Reference Beskrivning: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
OmniClass-nummer: 23-17 11 00
OmniClass-rubrik: Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Doors - Swing

Namn Värde
Color Wood; OAK
Door Height 1800 mm — 2250 mm
Door Style Contemporary
Door Width 800 mm — 1200 mm
Material Wood
Maximum Door Height 2250
Maximum Door Width 1200
Minimum Door Width 800
Thermal Break (Y/N) Yes
Thickness 94
U Value 0.84

Alla BIM-objekt är riktiga produkter från riktiga tillverkare, bekräftade och godkända