Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster

Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies

Albe

Unique ref.: BFR-PE-AL-008
Tillverkare: Bel'M
Produktfamilj: Porte d'entrée
Produktgrupp: Aluminium 60 mm
Datum för publicering: 2017-11-02
Versionsnummer: 2
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (5)
* Aluminium front door
* 60mm thick panel
* Triple glazing

* 2-roller bolt lock
* Bicolor (22 colors available)
* Ud-value : 1.1 W/m²K


Huvudmaterial: Aluminium
Sekundärt material: Glass
Designad i: France
Tillverkad i: France

BIMobject kategori: Doors - Swing
IFC-klassifikation: Door
UNSPSC-namn: Doors
UNSPSC-kod: 301715
Uniclass 1.4 Kod: JL20
Uniclass 1.4 Beskrivning: Doors
Uniclass 2.0 Kod: PR-59-23
Uniclass 2.0 Beskrivning: Doorsets
Uniclass 2015 Kod: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Beskrivning: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Kod: 59-23
NBS Reference Beskrivning: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
OmniClass-nummer: 23-17 11 13 13
OmniClass-rubrik: Aluminum Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Doors - Swing

Namn Värde
Air Infiltration 9
Color Red ; Blue ; Green ; Grey ; Brown ; White ; Black
Door Height 1900 mm — 2250 mm
Door Jamb Depth 80 mm — 180 mm
Door Style Contemporary
Door Width 700 mm — 1000 mm
Material Aluminium
Maximum Door Height 2250
Maximum Door Width 1000
Minimum Door Width 700
STC Rating 36(-1;-5) dB
Thermal Break (Y/N) Yes
Thickness 60
U Value 1.1
Warranty 10

Alla BIM-objekt är riktiga produkter från riktiga tillverkare, bekräftade och godkända