Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster

Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies

InspirAIR Home® SC

Unique ref.: InspirAIR_Home_SC
Tillverkare: ALDES
Produktfamilj: Purification d'air et ventilation double flux
Produktgrupp: Purification d’air centralisée
Datum för publicering: 2017-09-02
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (6)
InspirAIR Home® SC is a centralized connected air purification solution with heat recovery for residential buildings (multi-family dwellings managed in a decentralized way and single-family houses). This product is available in 2 sizes (240 and 370 corresponding to the maximum airflow at 100 Pa). The inspirAIR® Home SC is has a rectangular shape, its connections are circular. The product can be mounted horizontally on the ceiling or suspended ceiling, or vertically on the wall. InspirAIR® Home SC purifies indoor air of homes and apartments by combining: - high efficiency of the fresh air filtration (which frees the incoming air from fine particles and pollutants OR which removes fine articles and pollutants from the incoming air ), - a permanent renewal of the stale indoor air.
The Aldes CAD library proposes this product in Autodesk Revit® format along with 3D DWG and 2D dxf formats, compatible with many CAD systems.

Sekundärt material:
Designad i: France
Tillverkad i: France

BIMobject kategori: HVAC - Heat Recovery
Den här produkten är tillgänglig i:
  • China
  • Belgium
  • France
  • Germany
  • Italy
  • Luxembourg
  • Netherlands
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Heat Recovery

Namn Värde
Height 1150
Length 600 mm — 670 mm
Width 250 mm — 300 mm

Alla BIM-objekt är riktiga produkter från riktiga tillverkare, bekräftade och godkända