Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster

Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies

Domo Wall

Unique ref.: 18290000
Tillverkare: Abstracta
Produktfamilj: Acoustic
Produktgrupp: Domo
Bredd (mm): 1200
Höjd (mm): 600
Djup (mm): 34
Datum för publicering: 2017-08-18
Versionsnummer: 1
Typ:
Ladda ned (10)
Domo’s dynamic visual expression arises in the interplay with the light and shadows formed by the bevelled edges – a solution as simple as it is striking. Domo offers scope for playful combinations of various colours and dimensions. Each module comprises a sound-absorbing filling mounted on a solid wooden frame. Upholstered with fabric on both sides. Square-shaped or rectangular-shaped wall modules that can be combined to create different pattern formations. Thanks to concealed brackets, the product can be mounted horizontally or vertically.


Huvudmaterial: Fabric
Sekundärt material: Wood
Designad i: Sweden
Tillverkad i: Sweden

BIMobject kategori: Furniture - Acoustics
IFC-klassifikation: Furniture
UNSPSC-namn: Furniture and Furnishings
UNSPSC-kod: 56
Uniclass 1.4 Kod: L8211
Uniclass 1.4 Beskrivning: Furniture