Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

Delta quadrant corner 80x80

Уникальная ссылка: DeltaHR80x80
Брэнд: Svedbergs
Тип продукции: Delta
Группа продукции: Showers
Ширина (мм): 800
Высота (мм): 1980
Глубина (мм): 800
Дата публикации: 2017-11-28
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (8)
Has two opening doors with transparent seals on bottom edges. Doors can be folded inwards when shower is not in use to maximise floor space. No threshold – allows disabled access. 6 mm toughened safety glass.Wall profile allows pipe installation 30 mm from wall. The shower walls can be supplemented with 20 or 40 mm wall profiles. Height 198 cm.

6 mm toughened safety glass. Clear glass. Profile colour: Matt aluminium


Основной материал: Glass
Вспомогательный материал: Aluminium
Разработано в: Sweden
Страна-производитель: Sweden

Категория BIMobject: Sanitary - Showers
Классификация IFC: Furnishing Element
Название по ССКПУ ООН: Showers
Код ССКПУ ООН: 30181503
Uniclass 1.4 Код: L7214
Uniclass 1.4 Описание: Showers
Uniclass 2.0 Код: PR-35-06-79
Uniclass 2.0 Описание: Shower Enclosures
Uniclass 2015 Код: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Описание: Showers
NBS Reference Код: 35-06-79
NBS Reference Описание: Shower Enclosures
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 19.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Shower Doors
Номер OmniClass: 23-31 17 00
Наименование OmniClass: Showers
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Продукция доступна в:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Название Значение
Depth 800
Height 1980
Material Glass
Width 800

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию