Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

BROADWAY Spa with panels

Уникальная ссылка: 8S3060xx0
Брэнд: Roca
Тип продукции: Broadway
Группа продукции: BATHS
Ширина (мм): 1930
Высота (мм): 870
Глубина (мм): 1930
Дата публикации: 2016-12-14
Номер версии: 1
Тип:
Загрузить (2)
Spa Broadway with panels


Основной материал: Acrylic
Вспомогательный материал:
Разработано в: Spain
Страна-производитель:

Категория BIMobject: Sanitary - Bath & Spas
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Название по ССКПУ ООН: Bathtubs
Код ССКПУ ООН: 30181501
Uniclass 1.4 Код: L72111
Uniclass 1.4 Описание: Spa baths, whirlpool baths
Uniclass 2.0 Код: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 Описание: Baths
NBS Reference Код: 35-06-08
NBS Reference Описание: Baths

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию