Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

BOL 420 Over countertop basin

Уникальная ссылка: 327876xx0
Брэнд: Roca
Тип продукции: Bol
Группа продукции: BASINS
Ширина (мм): 420
Высота (мм): 230
Глубина (мм): 420
Дата публикации: 2015-10-21
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (2)
Over countertop vitreous china basin


Основной материал: Vitreous china
Вспомогательный материал: Vitreous china
Разработано в: Spain
Страна-производитель: Spain

Категория BIMobject: Sanitary - Basins
Классификация IFC: Furniture
Название по ССКПУ ООН: Sanitary ware
Код ССКПУ ООН: 301815
Uniclass 1.4 Код: L7212
Uniclass 1.4 Описание: Washbasins
Uniclass 2.0 Код: SS-35-65-70-94
Uniclass 2.0 Описание: Wash Basin Systems
NBS Reference Код: 35-65-70-94
NBS Reference Описание: Wash Basin Systems

Roca

Basins Parameters

Property cloud which contains all Basins Parameters for Roca products

Название Значение
Installation Type Bowl / Overcountertop
Taphole Configuration No tapholes
Without Overflow Yes

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию