Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

HYDRO Wall 95-70-400-ST12,5+GRH12,5-BR-LV70

Уникальная ссылка: hydro_95-70-400-st125-grh125-br-lv70
Брэнд: Placo Brasil
Тип продукции: Wall
Группа продукции: Placo Hydro
Высота (мм): 3.3
Глубина (мм): 95
Дата публикации: 2018-03-13
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (1)
Placo solutions made of Moisture Resistant Plasterboard and Glass wool ISOVER, with maximum performance against high humidity for interior wall and protected areas.

The Placo Moisture Resistant wall system consists of Placo standard and glasroc H plasterboard (12,5mm), rail (R70), stud frame (M70), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor or protected environment and can be applied in wet areas.


Основной материал: Plaster
Вспомогательный материал: Steel
Разработано в: Brazil
Страна-производитель: Brazil
Масса нетто (кг): 23

Категория BIMobject: Walls - Internal Walls
Классификация IFC: Wall
Название по ССКПУ ООН: Drywall
Код ССКПУ ООН: 30161503
Uniclass 1.4 Код: JK
Uniclass 1.4 Описание: Linings/Sheathing/Dry partitioning
Uniclass 2.0 Код: PR-45-52-63
Uniclass 2.0 Описание: Plasterboard Panels
Uniclass 2015 Код: EF_25_10
Uniclass 2015 Описание: Walls
NBS Reference Код: 45-52-52
NBS Reference Описание: Moisture-Resistant Gypsum Plasterboards
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 29 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Gypsum Board
Номер OmniClass: 23-15 11 11 11
Наименование OmniClass: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
Продукция доступна в:
South America
  • Brazil

Architonic

Architonic Additional Information

Architonic Additional Information

Additional links and information from the same product in Architonic

Название Значение
Architonic Reference Projects https://www.placo.com.br/projects

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Название Значение
Application Internal walls
Depth 95
Fire Resistance Rating 30 minutes
Height 3300
Panel Material Plaster
Panel Thickness 12.5
Post-Consumer Recycled Yes
Pre-Consumer Recycled Yes
Standards, Certification, and Documentation PSQ (SECTORAL PROGRAM OF QUALITY)

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию