Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

Silkos

Уникальная ссылка: SILKOS
Брэнд: OIKOS
Тип продукции: Exterior
Группа продукции: Silkos
Дата публикации: 2017-03-20
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (4)
SILKOS GENOVA by Oikos is an exterior coating giving either a troweled or a gravelly plaster finish.Thanks to its formulation of acril-siloxanic ninders in water dispersion, sand, selected marble grains (max 1mm) the product has an exceptional resistance to atmospheric agents, maintaining at the same time the vapour permeability of the surface and giving a high level of water repellency. It prevents the formation of mould and algae. can be used as a finish on all types of wall surface, on high diffusion or de-humidifying plasters and it is also suitable for use on thermal insulation systems. In the event that a greater level of prevention is needed towards mould and algae, it is recommended to add the indicated sanitizing additive STERYLPLUS to the product SILKOS GENOVA has a low Environmental Impact and is friendly to both humans and the environment.


Основной материал: Acrylic
Вспомогательный материал: Paint
Разработано в: Italy
Страна-производитель: Italy

Категория BIMobject: Building Materials - Paint, Varnishes & Finishes
Uniclass 1.4 Код: L682
Uniclass 1.4 Описание: Paints and varnishes
Uniclass 2.0 Код: SS-35-85-60
Uniclass 2.0 Описание: Painting And Clear Finishing Systems
Uniclass 2015 Код: Ac_10_40_60
Uniclass 2015 Описание: Painting
NBS Reference Код: 35-85-60
NBS Reference Описание: Painting And Clear Finishing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 91 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Painting
Номер OmniClass: 23-15 21 11
Наименование OmniClass: Paints and Varnishes
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
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
ARCOM The Specification experts

Arcom Product Master Spec properties

Arcom Product Master Spec properties

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию