Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

Novalis smalto

Уникальная ссылка: novalis
Брэнд: OIKOS
Тип продукции: Enamel
Группа продукции: Novalis
Дата публикации: 2017-03-20
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (4)
NOVALIS UNIVERSAL ENAMEL by OIKOS is a low environmental impact, acrylic, enamel for exteriors and interiors, suitable for use on all types of surfaces: Iron, wood, zinc sheets, PVC etc.

Its formulation makes NOVALIS UNIVERSAL ENAMEL by OIKOS easy to use as it does not drip or run during application. It adheres well to the support and dilates to give excellent coverage and at the same time is highly resistant to abrasion and washing. The product is non yellowing due to its resistance to atmospheric agents and stability to light and possesses also a high elasticity. NOVALIS UNIVERSAL ENAMEL by OIKOS is available in gloss, satin and matt finishes. It has a low odour level is non inflammable and is friendly to both humans and the environment.


Основной материал: Acrylic
Вспомогательный материал: Enamel
Разработано в: Italy
Страна-производитель: Italy

Категория BIMobject: Building Materials - Paint, Varnishes & Finishes
Название по ССКПУ ООН: Finishing materials and products
Код ССКПУ ООН: 301519
Uniclass 1.4 Код: L682
Uniclass 1.4 Описание: Paints and varnishes
Uniclass 2.0 Код: SS-35-85-60
Uniclass 2.0 Описание: Painting And Clear Finishing Systems
Uniclass 2015 Код: Ac_10_40_60
Uniclass 2015 Описание: Painting
NBS Reference Код: 35-85-60
NBS Reference Описание: Painting And Clear Finishing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 91 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Painting
Номер OmniClass: 23-15 21 11
Наименование OmniClass: Paints and Varnishes
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
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
ARCOM The Specification experts

Arcom Product Master Spec properties

Arcom Product Master Spec properties

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию