Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

Fisiko

Уникальная ссылка: FISIKO
Брэнд: OIKOS
Тип продукции: Interior
Группа продукции: Fisiko
Дата публикации: 2017-03-20
Номер версии: 1
Тип:
Загрузить (4)
FISIKO акриловаякраска,готоваякприменению,разработаннаядлялёгкогоибыстрогодекоравнутренних поверхностей. Состав краски позволяет достигнуть отличной укрывистости при nнанесениинастены,иполучитьоднороднуюматовуюотделку,котораяоставляетприятныйзапахсвежести и чистоты внутри помещения.


Основной материал: Acrylic
Вспомогательный материал: Paint
Разработано в: Italy
Страна-производитель: Italy

Категория BIMobject: Building Materials - Paint, Varnishes & Finishes
Uniclass 1.4 Код: L682
Uniclass 1.4 Описание: Paints and varnishes
Uniclass 2.0 Код: SS-35-85-60
Uniclass 2.0 Описание: Painting And Clear Finishing Systems
Uniclass 2015 Код: Ac_10_40_60
Uniclass 2015 Описание: Painting
NBS Reference Код: 35-85-60
NBS Reference Описание: Painting And Clear Finishing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 91 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Painting
Номер OmniClass: 23-15 21 11
Наименование OmniClass: Paints and Varnishes
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
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
ARCOM The Specification experts

Arcom Product Master Spec properties

Arcom Product Master Spec properties

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию