Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

Coprimax

Уникальная ссылка: COPRIMAX
Брэнд: OIKOS
Тип продукции: Interior
Группа продукции: Coprimax
Дата публикации: 2017-03-20
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (4)
Coprimax – это специальная краска с высокой паропроницаемостью для внутренних поверхностей. Обладает высокой заполняющей способностью, отличными кроющими свойствами, прекрасным сцеплением и стойкостью. Состоит из акриловых смол в водной дисперсии. Благодаря своему составу, продукт особенно подходит для новой цементно-известковой или гипсовой штукатурки. Со слабым запахом, не горючая, максимально безопасна для человека и окружающей среды.


Основной материал: Acrylic
Вспомогательный материал: Paint
Разработано в: Italy
Страна-производитель: Italy

Категория BIMobject: Building Materials - Paint, Varnishes & Finishes
Uniclass 1.4 Код: L682
Uniclass 1.4 Описание: Paints and varnishes
Uniclass 2.0 Код: SS-35-85-60
Uniclass 2.0 Описание: Painting And Clear Finishing Systems
Uniclass 2015 Код: Ac_10_40_60
Uniclass 2015 Описание: Painting
NBS Reference Код: 35-85-60
NBS Reference Описание: Painting And Clear Finishing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 91 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Painting
Номер OmniClass: 23-15 21 11
Наименование OmniClass: Paints and Varnishes
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
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
ARCOM The Specification experts

Arcom Product Master Spec properties

Arcom Product Master Spec properties

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию