Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

halfronde vorst (Tg) 3 way apex 1ridge 2hip

Уникальная ссылка: halfronde_vorst_tg_3_way_apex_1ridge_2hip_7065658_nl
Брэнд: MONIER - Netherlands
Тип продукции: halfronde vorst (Tg)
Группа продукции: HS_VORST
Дата публикации: 2017-08-25
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (8)
3 way apex 1ridge 2hip

DE NIEUWE HOLLANDER, DE NIEUWE HOLLANDER V, GROTE ROMAANSE, KRUISPAN, OVH200, RENOVA, TUILE DU NORD, VH-VARIABEL


Основной материал: Ceramics
Вспомогательный материал:
Разработано в:
Страна-производитель: Netherlands
Масса нетто (кг): 4.7

Категория BIMobject: Construction - Roof
Классификация IFC: Roof
Название по ССКПУ ООН: Roofing materials
Код ССКПУ ООН: 301515
Uniclass 1.4 Код: L521
Uniclass 1.4 Описание: Roof tiles and slates
Uniclass 2.0 Код: EE-20-10
Uniclass 2.0 Описание: Roofs
Uniclass 2015 Код: Pr_25_93_72_13
Uniclass 2015 Описание: Clay plain tiles
NBS Reference Код: 20-10
NBS Reference Описание: Roofs
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 32 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Clay Roof Tiles
Номер OmniClass: 23-13 39 17 11
Наименование OmniClass: Clay Roof Tiles
CSI UniFormat II Code: B30
CSI UniFormat II Title: ROOFING
Продукция доступна в:
Europe
  • Netherlands

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию