Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

CISABAC Plot Concrete 25kg

Уникальная ссылка: plot_beton_25kg
Брэнд: LG Investissement
Тип продукции: Plots
Группа продукции: Plot Béton
Дата публикации: 2017-10-12
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (8)
25 kg concrete support for fencing.


Основной материал: Concrete
Вспомогательный материал: Concrete
Разработано в: France
Страна-производитель: France

Категория BIMobject: Construction - Site Construction
Классификация IFC: Object
Uniclass 1.4 Код: L4411
Uniclass 1.4 Описание: Fences
Uniclass 2.0 Код: SS-25-14
Uniclass 2.0 Описание: Fence Systems
Uniclass 2015 Код: Ss_25_14
Uniclass 2015 Описание: Fence systems
NBS Reference Код: 25-14
NBS Reference Описание: Fence Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 32 31 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Fences and Gates
Номер OmniClass: 23-11 25 19
Наименование OmniClass: Fences
CSI UniFormat II Code: G
CSI UniFormat II Title: SITEWORK
Продукция доступна в:
Africa
  • Algeria
  • Morocco
  • Tunisia
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Construction - Site Construction

Название Значение
Color Options Black or Grey
Material Concrete
Material Family Concrete

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию