Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

Trippo - table

Уникальная ссылка: Txxx
Брэнд: Karl Andersson & Söner
Тип продукции: Trippo
Группа продукции: Table
Дата публикации: 2014-11-25
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (6)
A floating meeting between tabletop and legs. Trippo (Ulla Christiansson, 2000) is available in heights 300, 400, 460, 530, 620 and 720 mm and no less than 42 tabletop sizes. Trippo tables can also be ordered in special sizes and other finishes. Some sizes of tables in height 720 mm have two extra leaves á 550 mm, an adjustable supporting leg and wooden rails. The tabletops are made of blockboard, veneered in birch, cherry, walnut, natural-colored oak or standard stains on oak, or in a white laminate finish. Legs of solid steel with a shot-blasted matt chrome finish or a polished chrome surface. A family of shelves and chairs that are home in any surroundings: dining rooms, kitchens, conference rooms, offices, living rooms, TV rooms, bedrooms, coffee corners, lobbies, receptions, hotel rooms, reading rooms, libraries – Trippo is as versatile as your imagination!


Основной материал: Wood
Вспомогательный материал: Steel
Разработано в: Sweden
Страна-производитель: Sweden

Категория BIMobject: Furniture - Tables
Классификация IFC: Furniture
Название по ССКПУ ООН: Furniture and Furnishings
Код ССКПУ ООН: 56
Uniclass 1.4 Код: L8343
Uniclass 1.4 Описание: Tables