Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

Window double UPVC-ALU Internorm KF410 3

Уникальная ссылка: Internorm_window_KF410_modell-3
Брэнд: Internorm
Тип продукции: PVC & PVC/ALUMINIUM WINDOW
Группа продукции: PVC & PVC/ALUMINIUM WINDOW
Дата публикации: 2016-12-15
Номер версии: 2
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (6)
The completely flush transition of frame and sash combines KF 410 to one unit. Once the frame is rendered into the brickwork on three sides, only the narrow, square-edged sash frame remains visible. The frame is insulated gapless through the new insulation technology and thermal insulation is considerably improved.

  • Thermal insulation (in W/m2K): Uw as low as 0.62S
  • Sound reduction (in dB): up to 45
  • Security: RC1, RC2
  • Locking: concealed
  • Construction depth (in mm): 93


Основной материал: PVC
Вспомогательный материал: Aluminium
Разработано в: Austria
Страна-производитель: Austria

Категория BIMobject: Windows - Opening Hinge
Классификация IFC: Window
Название по ССКПУ ООН: Windows
Код ССКПУ ООН: 301716
Uniclass 1.4 Код: JL10
Uniclass 1.4 Описание: Windows
Uniclass 2.0 Код: PR-59-97
Uniclass 2.0 Описание: Windows
Uniclass 2015 Код: Ss_25_30_95
Uniclass 2015 Описание: Window systems
NBS Reference Код: 59-97
NBS Reference Описание: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 53 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Plastic Windows
Номер OmniClass: 23-17 13 17
Наименование OmniClass: Plastic Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
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
Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands