Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

PRO - GLACIAL - RV GLACIAL OFF WHITE 32X59

Уникальная ссылка: 61310004A
Брэнд: Incepa
Тип продукции: WALL TILE
Группа продукции: GLACIAL
Ширина (мм): 320
Высота (мм): 8.2
Глубина (мм): 590
Дата публикации: 2017-09-22
Номер версии: 1
Тип: Строительные материалы
Загрузить (5)
Incepa Pro products have been selected to meet the needs of architecture and engineering professionals and facilitate specification. There are dozens of products, with exclusive design, for internal and external areas that meet the most strict technical standards.

Wall tile with uniform color in satin and bright version. Available in rectified and flat edges that provides application with minimum joint of 1mm.
Soft beige, off White, snow, White, uniform color, bright, satin, bold


Основной материал: Ceramics
Вспомогательный материал:
Разработано в: Brazil
Страна-производитель: Brazil

Категория BIMobject: Building Materials - Tiles
Классификация IFC: Covering
Название по ССКПУ ООН: Tiles and flagstones
Код ССКПУ ООН: 301317
Uniclass 1.4 Код: L533
Uniclass 1.4 Описание: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Код: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Описание: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Код: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Описание: Ceramic tiles
NBS Reference Код: 80-96-19
NBS Reference Описание: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Номер OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Наименование OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
Продукция доступна в:
Africa
  • Algeria
  • Angola
  • Benin
  • Botswana
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Cameroon
  • Cape Verde
  • Central African Republic
  • Chad
  • Comoros
  • Côte d'Ivoire
  • Democratic Republic of the Congo
  • Djibouti
  • Equatorial Guinea
  • Eritrea
  • Ethiopia
  • Gabon
  • Ghana
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Kenya
  • Lesotho
  • Liberia
  • Libya
  • Madagascar
  • Malawi
  • Mali
  • Mauritania
  • Mauritius
  • Mayotte
  • Morocco
  • Mozambique
  • Namibia
  • Niger
  • Nigeria
  • Republic of the Congo
  • Reunion
  • Rwanda
  • Saint Helena
  • São Tomé and Príncipe
  • Senegal
  • Seychelles
  • Sierra Leone
  • Somalia
  • South Africa
  • South Sudan
  • Sudan
  • Swaziland
  • Tanzania
  • The Gambia
  • Togo
  • Tunisia
  • Uganda
  • Western Sahara
  • Zambia
  • Zimbabwe
Asia
  • Armenia
  • Azerbaijan
  • Bangladesh
  • Bhutan
  • British Indian Ocean Territory
  • Brunei
  • Cambodia
  • China
  • Christmas Island
  • Cocos (Keeling) Islands
  • Georgia
  • Hong Kong
  • India
  • Indonesia
  • Japan
  • Kazakhstan
  • Kyrgyzstan
  • Laos
  • Macau
  • Malaysia
  • Maldives
  • Mongolia
  • Myanmar (Burma)
  • Nepal
  • North Korea
  • Pakistan
  • Philippines
  • Singapore
  • South Korea
  • Sri Lanka
  • Taiwan
  • Tajikistan
  • Thailand
  • Turkmenistan
  • Uzbekistan
  • Vietnam
Europe
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City
  • Åland Islands
Middle East
  • Afghanistan
  • Bahrain
  • Egypt
  • Iran
  • Iraq
  • Israel
  • Jordan
  • Kuwait
  • Lebanon
  • Oman
  • Palestine
  • Qatar
  • Saudi Arabia
  • Syria
  • Turkey
  • United Arab Emirates
  • Yemen
North America
  • Anguilla
  • Antigua and Barbuda
  • Aruba
  • Barbados
  • Belize
  • Bermuda
  • British Virgin Islands
  • Canada
  • Caribbean Netherlands
  • Cayman Islands
  • Collectivity of Saint Martin
  • Costa Rica
  • Cuba
  • Curaçao
  • Dominica
  • Dominican Republic
  • El Salvador
  • Greenland
  • Grenada
  • Guadeloupe
  • Guatemala
  • Haiti
  • Honduras
  • Jamaica
  • Martinique
  • Mexico
  • Montserrat
  • Nicaragua
  • Panama
  • Puerto Rico
  • Saint Kitts and Nevis
  • Saint Lucia
  • Saint Pierre and Miquelon
  • Saint Vincent and the Grenadines
  • Saint-Barthélemy
  • Sint Maarten
  • The Bahamas
  • Trinidad and Tobago
  • Turks and Caicos Islands
  • U.S. Virgin Islands
  • United States
Oceania
  • American Samoa
  • Australia
  • Cook Islands
  • Federated States of Micronesia
  • Fiji
  • French Polynesia
  • Guam
  • Kiribati
  • Marshall Islands
  • Nauru
  • New Caledonia
  • New Zealand
  • Niue
  • Norfolk Island
  • Northern Mariana Islands
  • Palau
  • Papua New Guinea
  • Pitcairn Islands
  • Samoa
  • Solomon Islands
  • Timor-Leste
  • Tokelau
  • Tonga
  • Tuvalu
  • United States Minor Outlying Islands
  • Wallis and Futuna
  • Vanuatu
South America
  • Argentina
  • Bolivia
  • Brazil
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • Falkland Islands (Islas Malvinas)
  • French Guiana
  • Guyana
  • Paraguay
  • Peru
  • Suriname
  • Uruguay
  • Venezuela

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Tiles

Название Значение
Application Walls
Color White
Linear Dimensions 590
Material Ceramic
Texture Satin
Tile Type Non-rectified

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию