Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

Klea Countertop washbasin 650x350 mm.

Уникальная ссылка: 33050
Брэнд: Gala
Тип продукции: Klea
Группа продукции: Washbasin
Ширина (мм): 650
Высота (мм): 145
Глубина (мм): 350
Дата публикации: 2017-09-14
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (3)
Countertop washbasin.

Options: Countertop washbasin 900, countertop washbasin double basin.


Основной материал: Vitreous china
Вспомогательный материал:
Разработано в:
Страна-производитель:

Категория BIMobject: Sanitary - Basins
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Название по ССКПУ ООН: Plumbing fixtures
Код ССКПУ ООН: 3018
Uniclass 1.4 Код: L7212
Uniclass 1.4 Описание: Washbasins
Uniclass 2.0 Код: PR-35-79-95
Uniclass 2.0 Описание: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
NBS Reference Код: 35-79-95
NBS Reference Описание: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

Название Значение
Color White
Depth 350
Height 145
Material Vitreous china
Mounting Over counter
Width 650

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию