Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

Klea Countertop Wash-basin 900x400

Уникальная ссылка: 33040XX
Брэнд: Gala
Тип продукции: Klea
Группа продукции: Washbasin
Ширина (мм): 900
Высота (мм): 145
Глубина (мм): 400
Дата публикации: 2017-09-14
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (7)
Countertop Wash-basin.

Colours/Finishes: 52 Gold, 71 Silver, 53 Bronze

Metal Line is sophistication.
An original, elegant and delicate collection that has been specifically design to transform the bathroom into an exclusive and trendy space.


Основной материал: Vitreous china
Вспомогательный материал:
Разработано в: Spain
Страна-производитель: Spain

Категория BIMobject: Sanitary - Basins
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Название по ССКПУ ООН: Sanitary ware
Код ССКПУ ООН: 301815
Uniclass 1.4 Код: L7212
Uniclass 1.4 Описание: Washbasins
Uniclass 2.0 Код: SS-35-65-70-94
Uniclass 2.0 Описание: Wash Basin Systems
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Описание: Wash basins, sinks and troughs
NBS Reference Код: 35-65-70-94
NBS Reference Описание: Wash Basin Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Sinks
Номер OmniClass: 23-31 13 00
Наименование OmniClass: Sinks
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
Sanitary - Basins

Название Значение
Color Gold, Silver or Bronze
Depth 400
Height 145
Material Vitreous china
Mounting Over counter
Width 900

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию